Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Gusseisen, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite  
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
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Lenkrolle
[Artikel-Nr.]
Passende Lenkrolle mit Feststeller
[Artikel-Nr.]
77763100SH   100501451113811010580--754003,177761100SH77762100SH
77763125SH   125501701113811010580--755504,077761125SH77762125SH
77763150SH   150501951113811010580--758004,877761150SH77762150SH
77763200SH   200502451113811010580--7510006,177761200SH77762200SH


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn