Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, schwarz.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.

* Radbreite   ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d
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
A
[mm]
R
[mm]
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Bockrolle
[Artikel-Nr.]
77752100   10040128348491048084647656 -1501,2277753100
77752125   125401573698,59**105858060 - - -2001,8577753125
77752160   1605019548128121351101058010075 -3002,9577753160
77752200   2005023557157121351101058010075 -3503,5577753200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn