Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite
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
A
[mm]
R
[mm]
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Bockrolle
[Artikel-Nr.]
77732080   8032105347491048084647656 -1000,8077733080
77732100   10032128348491048084647656 -1100,8577733100
77732125   125321553496,591048084647656 -1201,0577733125
77732160   1604519548128121351101058010075 -2002,2577733160
77732200   2004523558158121351101058010075 -2202,6577733200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn