Diese Klemmkörper-Freiläufe mit integrierter Kugellagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder Überholkupplung einsetzbar. Sie werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut.


Ausführung BB: Standardfreiläufe. Auf der Klemmkörperseite mit einer Z-Scheibe abgedichtet. Auf der Lagerseite schließt der Freilauf mit dem Lagerkäfig ab. Die Ausführung BB hat die gleichen Abmessungen wie die Kugellagerreihe 62.

Version 2KK: Mit Passfedernut am Innenring nach DIN 6885-3 und zusätzlich mit Nut am Außenring.

Die Passfedern liegen der Lieferung bei. Bitte beachten Sie die Fußnoten zu den Passfedernuten.

Schmierung: Die Freiläufe sind für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt und wartungsfrei. Verwenden Sie keine Fette oder Schmiermittel mit EP-Additiven.

Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1) Die Nuttiefe t2 ist 0,5mm flacher als in der DIN 6885-3 angegeben. Bei Verwendung einer DIN-Passfeder muss t1 entsprechend tiefer gefertigt werden, als die DIN-Norm angibt.
2) Das Maß B entspricht nicht dem Kugellager 6208 mit den Maßen 40 x 80 x 18mm.
3) Die Passfedernut ist entgegen den obigen Angaben nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
r
[mm]
b1JS9
[mm]
t
[mm]
b2JS10
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
Passfeder Innenring
b x h x l
[mm]
Passfeder Außenring
b x h x l
[mm]
Drehmoment
[Nm]
Schleppmoment
[Nm]
max. Überholdrehzahl
Innenring
[min-1]
max. Überholdrehzahl
Außenring
[min-1]
Tragzahlen
radial dyn. C
[N]
Tragzahlen
radial stat. C0
[N]
Gewicht
[g]
BB15-2K-K   153532,6110,620,651,91,25 x 3 x 112 x 2 x 11290,010360020005950323050
BB17-2K-K   174036,1120,621,051,91,25 x 3 x 122 x 2 x 12430,010350019007000370080
BB20-2K-K   204741,7141,031,562,51,66 x 4 x 143 x 3 x 14610,0143000160085004900120
BB25-2K-K   255247,1151,062,083,6 1)1,5 1)8 x 5 x 156 x 4 x 15780,01725001400107006300150
BB30-2K-K   306256,6161,062,083,12,08 x 5 x 166 x 4 x 161400,03020001100119007900230
BB35-2K-K   357264,0171,182,5103,72,410 x 6 x 178 x 5 x 171730,03418001000135009700320
BB40-2K-K   408071,022 2)1,1103,0125,0 3)3,3 3)12 x 8 x 2210 x 6 x 222600,04018009001450011700400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn