Werkstoff: Stahl C45.

Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7 Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlBohrungH7
[mm]
Ausführungda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
KH9
[mm]
T2
[mm]
MGewicht
[kg]
12681120   1120A63,056,34374562,8M50,427
12681125   1125B63,056,34424583,3M60,401
12681130   1130B63,056,34454583,3M60,346
12681220   1220A68,061,34424562,8M50,555
12681225   1225A68,061,34444583,3M60,510
12681230   1230B68,061,34494583,3M60,473
12681320   1320A73,066,32474562,8M50,695
12681325   1325A73,066,32474583,3M60,629
12681330   1330A73,066,32494583,3M60,577
12681420   1420A78,071,34524562,8M50,849
12681425   1425A78,071,34524583,3M60,783
12681430   1430A78,071,34524583,3M60,709
12681520   1520A83,076,36574562,8M51,021
12681525   1525A83,076,36574583,3M60,954
12681530   1530A83,076,36574583,3M60,878
12681535   1535A83,076,365745103,3M80,784
12681620   1620A88,081,37604562,8M51,17
12681625   1625A88,081,37604583,3M61,11
12681630   1630A88,081,37604583,3M61,03
12681635   1635A88,081,376045103,3M80,94
12681720   1720A93,086,39604562,8M51,29
12681725   1725A93,086,39604583,3M61,23
12681730   1730A93,086,39604583,3M61,15
12681735   1735A93,086,396045103,3M81,06
12681820   1820A98,391,42704562,8M51,58
12681825   1825A98,391,42704583,3M61,51
12681830   1830A98,391,42704583,3M61,44
12681835   1835A98,391,427045103,3M81,34
12681840   1840A98,391,427045123,3M101,23
12681920   1920A103,396,45704562,8M51,71
12681925   1925A103,396,45704583,3M61,65
12681930   1930A103,396,45704583,3M61,57
12681935   1935A103,396,457045103,3M81,48
12681940   1940A103,396,457045123,3M101,37
12682020   2020A108,4101,49754562,8M51,94
12682025   2025A108,4101,49754583,3M61,88
12682030   2030A108,4101,49754583,3M61,80
12682035   2035A108,4101,497545103,3M81,71
12682040   2040A108,4101,497545123,3M101,60
12682120   2120A113,4106,52754562,8M52,10
12682125   2125A113,4106,52754583,3M62,03
12682130   2130A113,4106,52754583,3M61,95
12682135   2135A113,4106,527545103,3M81,86
12682140   2140A113,4106,527545123,3M101,75
12682220   2220A118,0111,55804562,8M52,35
12682225   2225A118,0111,55804583,3M62,28
12682230   2230A118,0111,55804583,3M62,21
12682320   2320A123,4116,58804562,8M52,52
12682325   2325A123,4116,58804583,3M62,45
12682330   2330A123,4116,58804583,3M62,37
12682335   2335A123,4116,588045103,3M82,28
12682340   2340A123,4116,588045123,3M102,17
12682420   2420A128,3121,62804562,8M52,69
12682425   2425A128,3121,62804583,3M62,63
12682430   2430A128,3121,62804583,3M62,55
12682525   2525A134,0126,66804583,3M62,81
12682530   2530A134,0126,66804583,3M62,74
12682535   2535A134,0126,668045103,3M82,64
12682540   2540A134,0126,668045123,3M102,53


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn