Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung. Premium-Einfach-Rollenketten, mit guter Korrosionsbeständigkeit. Trotzdem hochbelastbar. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und alkalische Reinigungsmittel. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung. Leistung und Abmessungen nach DIN. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich: -10° bis +60°. Größerer Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.
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
Artikel Menge DIN ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1min.
[mm]
Teilung p x innere Breite b1min.
[Zoll]
Innere Breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
10166000N   06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/328,536,353,2813,53,390,39
10566000N   08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,514,4517,03,9190,70
10666000N   10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,165,0819,64,1230,95
10766000N   12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,075,7222,74,6311,25
10866000N   16 B-125,4 x 17,021" x 17,02mm25,4515,888,2836,15,4702,70
10966000N   20 B-131,75 x 19,561 1/4 x 3/429,0119,0510,1943,26,1983,85
11066000N   24 B-138,1 x 25,41 1/2 x 137,9225,4014,6353,46,61677,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn