Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Selbstschmierende Zweifach-Rollenketten in Premiumqualität. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete Bolzen. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +150°. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu bestellen.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Innenglied- breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
b5
[mm]
Pt
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
12177000L   06 B-29,525 x 5,723/8 x 7/328,536,3523,810,243,316,90,78
12577000L   08 B-212,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,5131,013,923,931,11,36
12677000L   10 B-215,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,1636,216,594,144,51,82
12777000L   12 B-219,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,0742,219,464,657,82,38
12877000L   16 B-225,4 x 17,021" x 17,02 mm25,4515,8868,031,885,4106,05,40
12977000L   20 B-231,75 x 19,561 1/4 x 3/429,0119,0579,736,456,1170,07,20
12977500L   24 B-238,1 x 25,41 1/2 x 137,9225,40101,848,366,6280,013,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn