5 Baugrößen in zwei Ausführungen. Wellen-Durchmesser und Gehäuse-Kantenlänge siehe Tabelle. Weitere Abmessungen siehe PDF-Katalogseite. Weitere Varianten als Abzweiggetriebe auf Anfrage. Lieferung auch in korrosionsgeschützter Ausführung und NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Gehäuse: Starkwandiger Grauguss, vollkommen geschlossen gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung. Die Würfelform mit allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen Anbau an allen 6 Seiten. Die Durchmesser l 1 und l 2 sind als Zentrieransätze vorgesehen. Verzahnung: Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt. Sonderübersetzungen auf Anfrage. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager. Verstärkte Lagerungen auf Anfrage. Schmierung: Die Getriebe sind vollkommen geschlossen, lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Für den Einsatz bei höheren Drehzahlen (s. Tabelle) muss eine Getriebeentlüftung vorgesehen werden. Bitte nennen Sie uns dafür die Einbaulage durch Angabe der untenliegenden Getriebeseite. Antrieb normalerweise über Seite C. Die durchgehende Welle ist die Langsamlaufende. Die Abtriebsdrehmomente gelten für die langsamlaufende Welle d2. Zusätzliche Faktoren müssen berücksichtigt werden, siehe PDF-Katalogseiten. Der Typ LS mit durchgehender Welle schnelllaufend ist in dieser Übersetzung nicht lieferbar (nur bis max. 2:1).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GrößeAusführungEingangswelle d1
[mm]
Ausgangswelle d2
[mm]
Kantenlänge b
[mm]
max. T2 bei 17 min -1
[Nm]
max. T2 bei 83 min -1
[Nm]
max. T2 bei 167 min -1
[Nm]
max. T2 bei 250 min -1
[Nm]
max. T2 bei 333 min -1
[Nm]
max. T2 bei 500 min -1
[Nm]
max. T2 bei 1000 min -1
[Nm]
max. P1 bei 50 min -1
[kW]
max. P1 bei 250 min -1
[kW]
max. P1 bei 500 min -1
[kW]
max. P1 bei 750 min -1
[kW]
max. P1 bei 1000 min -1
[kW]
max. P1 bei 1500 min -1
[kW]
max. P1 bei 3000 min -1
[kW]
Gewicht
[kg]
41203103   030121265141313121211100,030,120,240,330,440,611,12,5
41203203   060121265141313121211100,030,120,240,330,440,611,12,5
41203403   130121890373634323127230,070,330,630,881,141,492,545,5
41203503   160121890373634323127230,070,330,630,881,141,492,545,5
41203703   23020251201109590878274580,210,871,662,403,014,086,3912
41203803   26020251201109590878274580,210,871,662,403,014,086,3912
41204003   253028351603052802602502452301900,572,564,796,898,9912,6820,9424
41204103   256028351603052802602502452301900,572,564,796,898,9912,6820,9424
41204303   303035422006906306005304904704201,295,7611,0415,9820,3728,3843,2948
41204403   306035422006906306005304904704201,295,7611,0415,9820,3728,3846,2948


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn