5 Baugrößen in zwei Ausführungen. Wellen-Durchmesser und Gehäuse-Kantenlänge siehe Tabelle. Weitere Abmessungen siehe PDF-Katalogseite. Weitere Varianten als Abzweiggetriebe auf Anfrage. Lieferung auch in korrosionsgeschützter Ausführung und NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Gehäuse: Starkwandiger Grauguss, vollkommen geschlossen gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung. Die Würfelform mit allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen Anbau an allen 6 Seiten. Die Durchmesser l 1 und l 2 sind als Zentrieransätze vorgesehen. Verzahnung: Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt. Sonderübersetzungen auf Anfrage. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager. Verstärkte Lagerungen auf Anfrage. Schmierung: Die Getriebe sind vollkommen geschlossen, lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Für den Einsatz bei höheren Drehzahlen (s. Tabelle) muss eine Getriebeentlüftung vorgesehen werden. Bitte nennen Sie uns dafür die Einbaulage durch Angabe der untenliegenden Getriebeseite. Wahlweise Antrieb über Seite C oder über die durchgehende Hohlwelle. Bei den Abtriebsdrehmomenten müssen zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden, siehe PDF-Katalogseiten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GrößeAusführungEingangswelle d1
[mm]
Ausgangswelle d2
[mm]
Kantenlänge b
[mm]
max. T2 bei 50 min -1
[Nm]
max. T2 bei 250 min -1
[Nm]
max. T2 bei 500 min -1
[Nm]
max. T2 bei 750 min -1
[Nm]
max. T2 bei 1000 min -1
[Nm]
max. T2 bei 1500 min -1
[Nm]
max. T2 bei 3000 min -1
[Nm]
max. P1 bei 50 min -1
[kW]
max. P1 bei 250 min -1
[kW]
max. P1 bei 500 min -1
[kW]
max. P1 bei 750 min -1
[kW]
max. P1 bei 1000 min -1
[kW]
max. P1 bei 1500 min -1
[kW]
max. P1 bei 3000 min -1
[kW]
Gewicht
[kg]
41206100   070121265181715131211100,10,470,831,071,321,823,312,1
41206200   080121265181715131211100,10,470,831,071,321,823,312,1
41206400   170181890504440373432270,281,212,23,063,755,298,935,5
41206500   180181890504440373432270,281,212,23,063,755,298,935,5
41206700   27025251201301231151039282660,723,396,348,5110,1413,5621,8212
41206800   28025251201301231151039282660,723,396,348,5110,1413,5621,8212
41207000   25703535160380350330310290260-2,099,6418,1925,6331,9642,99-24
41207100   25803535160380350330310290260-2,099,6418,1925,6331,9642,99-24
41207300   30704242200750710620555510450-4,1319,5634,1745,8856,2174,4-48
41207400   30804242200750710620555510450-4,1319,5634,1745,8856,2174,4-48


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn