230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung. Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Sondermessing.

Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Motorleistung
[W]
Abtriebsdrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
zul. Drehmoment an Abtriebswelle
[Nm]
Gewicht
[kg]
passender Betriebskondensator
[Art.-Nr.]
µF
43305005   180 Watt2805 : 14,86,2436 362 0020
43305007   180 Watt2007 : 16,46,2436 362 0020
43305011   180 Watt12411 : 19,36,2436 362 0020
43305015   180 Watt9315 : 1116,2436 362 0020
43305017   180 Watt8217 : 1136,2436 362 0020
43305020   180 Watt7020 : 1146,2436 362 0020
43305024   180 Watt5824 : 1156,2436 362 0020
43305030   180 Watt4730 : 115 *6,2436 362 0020
43305032   180 Watt4432 : 116 *6,2436 362 0020
43305038   180 Watt3738 : 117 *6,2436 362 0020
43305056   180 Watt2556 : 112 *6,2436 362 0020
43305075   180 Watt1975 : 111 *6,2436 362 0020
43306005   250 Watt5605 : 13,56,3436 363 0025
43306007   250 Watt4007 : 14,66,3436 363 0025
43306011   250 Watt24711 : 16,86,3436 363 0025
43306015   250 Watt18715 : 18,36,3436 363 0025
43306017   250 Watt16517 : 19,66,3436 363 0025
43306020   250 Watt14020 : 1106,3436 363 0025
43306024   250 Watt11724 : 1116,3436 363 0025
43306030   250 Watt9330 : 1136,3436 363 0025
43306032   250 Watt8832 : 1146,3436 363 0025
43306038   250 Watt7438 : 1156,3436 363 0025
43306056   250 Watt5056 : 112 *6,3436 363 0025
43306075   250 Watt3775 : 111 *6,3436 363 0025


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn