230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE1. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung. Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Sondermessing.

Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Motorleistung
[W]
Abtriebsdrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
zul. Drehmoment an Abtriebswelle
[Nm]
Gewicht
[kg]
passender Betriebskondensator
[Art.-Nr.]
µF
43301005   45 Watt2805 : 11,23,7436 356 005
43301007   45 Watt2007 : 11,73,7436 356 005
43301010   45 Watt14010 : 12,13,7436 356 005
43301015   45 Watt9315 : 13,03,7436 356 005
43301020   45 Watt7020 : 13,73,7436 356 005
43301024   45 Watt5824 : 13,63,7436 356 005
43301030   45 Watt4730 : 14,53,7436 356 005
43301038   45 Watt3738 : 15,63,7436 356 005
43301050   45 Watt2850 : 15,73,7436 356 005
43301055   45 Watt2555 : 17,33,7436 356 005
43301075   45 Watt1975 : 16,43,7436 356 005
43301100   45 Watt14100 : 18,9 *3,7436 356 005
43302005   90 Watt2805 : 12,44,1436 359 0010
43302007   90 Watt2007 : 13,34,1436 359 0010
43302010   90 Watt14010 : 14,34,1436 359 0010
43302015   90 Watt9315 : 16,14,1436 359 0010
43302020   90 Watt7020 : 17,54,1436 359 0010
43302024   90 Watt5824 : 17,24,1436 359 0010
43302030   90 Watt4730 : 19,04,1436 359 0010
43302038   90 Watt3738 : 111,04,1436 359 0010
43302050   90 Watt2850 : 111,0 *4,1436 359 0010
43302055   90 Watt2555 : 113,0 *4,1436 359 0010
43302075   90 Watt1975 : 18,8 *4,1436 359 0010
43302100   90 Watt14100 : 18,9 *4,1436 359 0010


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn