230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung. Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Sondermessing.

Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Motorleistung
[W]
Abtriebsdrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
zul. Drehmoment an Abtriebswelle
[Nm]
Gewicht
[kg]
passender Betriebskondensator
[Art.-Nr.]
µF
43330005   180 Watt2805 : 14,86,4436 362 0020
43330007   180 Watt2007 : 16,46,4436 362 0020
43330011   180 Watt12411 : 19,36,4436 362 0020
43330015   180 Watt9315 : 1116,4436 362 0020
43330017   180 Watt8217 : 1136,4436 362 0020
43330020   180 Watt7020 : 1146,4436 362 0020
43330024   180 Watt5824 : 1156,4436 362 0020
43330030   180 Watt4730 : 115 *6,4436 362 0020
43330032   180 Watt4432 : 116 *6,4436 362 0020
43330038   180 Watt3738 : 117 *6,4436 362 0020
43330056   180 Watt2556 : 112 *6,4436 362 0020
43330075   180 Watt1975 . 111 *6,4436 362 0020
43331005   250 Watt5605 : 13,56,5436 363 0025
43331007   250 Watt4007 : 14,66,5436 363 0025
43331011   250 Watt24711 : 16,86,5436 363 0025
43331015   250 Watt18715 : 18,36,5436 363 0025
43331017   250 Watt16517 : 19,66,5436 363 0025
43331020   250 Watt14020 : 1106,5436 363 0025
43331024   250 Watt11724 : 1116,5436 363 0025
43331030   250 Watt9330 : 1136,5436 363 0025
43331032   250 Watt8832 : 1146,5436 363 0025
43331038   250 Watt7438 : 1156,5436 363 0025
43331056   250 Watt5056 : 112 *6,5436 363 0025
43331075   250 Watt3775 : 111 *6,5436 363 0025


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn