230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung.

    Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Sondermessing.
Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Motorleistung
[W]
Abtriebsdrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
zul. Drehmoment an Abtriebswelle
[Nm]
Gewicht
[kg]
passender Betriebskondensator
[Art.-Nr.]
µF
43402012   90 Watt112,012,5 : 14,84,2436 359 0010
43402025   90 Watt56,025 : 17,8 *4,2436 359 0010
43402050   90 Watt28,050 : 17,8 *4,2436 359 0010
43402070   90 Watt20,070 : 17,1 *4,2436 359 0010
43402100   90 Watt14,0100 : 16,1 *4,2436 359 0010
43402125   90 Watt11,0125 : 17,8 *4,2436 359 0010
43402250   90 Watt5,6250 : 17,1 *4,2436 359 0010
43402400   90 Watt3,5400 : 17,4 *4,2436 359 0010
43402750   90 Watt1,9750 : 17,1 *4,2436 359 0010
43402990   90 Watt1,11250 : 16,1 *4,2436 359 0010
43402992   90 Watt0,91500 : 17,1 *4,2436 359 0010
43403012   120 Watt224,012,5 : 13,44,2436 361 0016
43403025   120 Watt112,025 : 16,64,2436 361 0016
43403050   120 Watt56,050 : 17,8 *4,2436 361 0016
43403070   120 Watt40,070 : 17,1 *4,2436 361 0016
43403100   120 Watt28,0100 : 16,1 *4,2436 361 0016
43403125   120 Watt22,0125 : 17,8 *4,2436 361 0016
43403250   120 Watt11,0250 : 17,1 *4,2436 361 0016
43403400   120 Watt7,0400 : 17,4 *4,2436 361 0016
43403750   120 Watt3,7750 : 17,1 *4,2436 361 0016
43403990   120 Watt2,21250 : 16,1 *4,2436 361 0016
43403992   120 Watt1,91500 : 17,1 *4,2436 361 0016


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn