230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung. Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Sondermessing.

Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Motorleistung
[W]
Abtriebsdrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
zul. Drehmoment an Abtriebswelle
[Nm]
Gewicht
[kg]
passender Betriebskondensator
[Art.-Nr.]
µF
43336007   180 Watt2077 : 16,56,9436 362 0020
43336008   180 Watt1758 : 17,46,9436 362 0020
43336010   180 Watt14010 : 19,16,9436 362 0020
43336012   180 Watt11712 : 1106,9436 362 0020
43336015   180 Watt9315 : 1126,9436 362 0020
43336020   180 Watt7020 : 1156,9436 362 0020
43336025   180 Watt5625 : 1176,9436 362 0020
43336030   180 Watt4730 : 1206,9436 362 0020
43336040   180 Watt3540 : 1236,9436 362 0020
43336050   180 Watt2850 : 1276,9436 362 0020
43336060   180 Watt2360 : 1216,9436 362 0020
43336080   180 Watt1880 : 124 *6,9436 362 0020
43337007   250 Watt2077 : 198,2436 363 0025
43337008   250 Watt1758 : 1108,2436 363 0025
43337010   250 Watt14010 : 1138,2436 363 0025
43337012   250 Watt11712 : 1148,2436 363 0025
43337015   250 Watt9315 : 1178,2436 363 0025
43337020   250 Watt7020 : 1218,2436 363 0025
43337025   250 Watt5625 : 1238,2436 363 0025
43337030   250 Watt4730 : 1278,2436 363 0025
43337040   250 Watt3540 : 1318,2436 363 0025
43337050   250 Watt2850 : 132 *8,2436 363 0025
43337060   250 Watt2360 : 123 *8,2436 363 0025
43337080   250 Watt1880 : 124 *8,2436 363 0025


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn