Werkstoff: Aluminium. Abtriebsseitiger Flansch zum kundenseitigen Nachrüsten für Getriebemotoren HR/I, zum Umbau von Fußausführung auf Flanschausführung B5. Für jede Getriebegröße sind Flansche in den unterschiedlichen, gängigen Durchmessern lieferbar. Mit Befestigungsschrauben. Der standardmäßige Getriebefuß kann bei Bedarf einfach abgeschraubt werden. Durchmesser 120mm hat die Befestigungsloch-Position A. Alle anderen Durchmesser haben die Befestigungsloch-Position B .

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge a1
[mm]
b1
[mm]
c1
[mm]
e1
[mm]
f1
[mm]
f2
[mm]
f3
[mm]
s1
[mm]
Bef.-Loch-PositionGewicht
[kg]
43202012   1208011,510036,536,59A0,23
43202014   1409511,511536,536,59B0,32
43202016   16011011,51303,5736,59B0,41
43202020   20013011,51653,5736,511B0,61


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn