Flanschausführung B5. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeLeistung
[kW]
Drehzahl ca.
[min -1]
J kgm²
[kgm²]
Wirkungsgrad
[%]
Leistungsfaktor cos PhiStrom bei 400V A
[A]
NennmomentTn
[Nm]
Anlaufdrehmoment Ta/TnAnlassstrom la/lnT max./TnGewicht
[kg]
43002400   630,2528400,00025700,780,660,842,55,22,73,9
43002500   710,3728200,00037700,790,971,252,05,02,24,9
43002600   710,5528400,00046710,811,321,852,35,72,55,8
43002700   800,7528900,00097810,811,662,513,17,43,28,4
43002800   801,1028900,00128830,832,313,693,48,73,410,2
43002900   90 S1,5029000,00219840,823,145,023,58,33,714,4
43003000   90 L2,2029100,00264860,824,517,383,18,13,516,2
43003100   100 L3,0029100,00484870,895,5910,053,29,43,618,5
43003200   112 M-T4,0029200,00751880,917,2013,133,410,53,930,2
43003300   132 S5,5029300,01521890,8910,0018,083,210,04,044,1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn