Flanschausführung B5. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeLeistung
[kW]
Drehzahl ca.
[min -1]
J kgm²
[kgm²]
Wirkungsgrad
[%]
Leistungsfaktor cos PhiStrom bei 400V A
[A]
NennmomentTn
[Nm]
Anlaufdrehmoment Ta/TnAnlassstrom la/lnT max./TnGewicht
[kg]
43006300   630,1813500,00034650,730,551,272,03,62,14,0
43006400   710,2514000,00059700,670,771,712,24,12,35,2
43006500   710,3714000,00082730,731,012,522,44,72,56,3
43006600   800,5514200,00142770,711,473,72,45,42,89,0
43006700   800,7514400,0023830,691,905,03,16,33,111,3
43006800   90 S1,1014400,0038840,732,597,44,07,13,415,0
43006900   90 L1,5014300,0047850,743,4310,13,47,13,318,0
43007000   100 L2,2014500,0088870,804,5814,72,87,93,323,3
43007100   100 L3,0014500,0111880,786,3320,03,38,13,428,0
43007200   112 M-T4,0014500,0153890,827,9526,63,18,63,732,2
43007300   132 S5,5014600,0345900,8410,536,72,39,03,548,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn