Gehäuse: Ungeteiltes, verwindungssteifes Blockgehäuse aus GG25 bzw. GGG40. Lackierung RAL 7031 Blaugrau.

Durch die hohe Verwindungssteifigkeit sind optimale Fertigungsgenauigkeiten erzielbar, die sich ins besondere auf die Geräuscharmut und somit Lebensdauer auswirken.

Zahnräder: Die schrägverzahnten Radkörper sind aus Schmiedeteilen, die Verzahnung ist einsatzgehärtet und geschliffen bzw. geschabt. Die Berechnungen erfolgten nach DIN 3990. Lagerung: Schwer dimensionierte Wälzlager.

Wellen: Ø nach ISO k6. Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zentrierungen mit Gewinde nach DIN 332/2.

Schmierung: Die Getriebemotoren sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Öl für Umgebungstemperaturen von -5 ° C bis +40 ° C befüllt. Ein Schmierstoffwechsel sollte alle 10000 Betriebsstunden oder nach 2 Jahren durchgeführt werden. Bei Schmierstoffwechsel Getriebe gründlich reinigen.

Motor: 230/400 V, 50 Hz, Betriebsart S1, IP 55, Isolierstoffklasse "F", Grenztemperaturen +80°C bei max. Umgebungstemperatur von 40°C. Ab 0,75 kW mit Motorschutz Kaltleiter 3 x 155°C. Getriebe mit größeren Leistungen, anderen Drehzahlen, angebauten Bremsmotoren, explosionsgeschützten oder polumschaltbaren Motoren und andere Bauformen auf Anfrage.

Energie-Effizienzklasse IE3.

Hinweis: Die Ölmenge und Entlüftungsposition ist bauform- und baulageabhängig. Bitte beachten Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung.

* Max. Abtriebsmoment bei fB = 0,8.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge P
[kW]
n2
[min -1]
Ma
[Nm]
fBi ges.MaßtabelleGewicht
[kg]
43100201   0,122,3209*0,8420,83118
43100204   0,125,0220*0,8275,12118
43100206   0,127,01641,2195,78118
43100207   0,128,61331,3159,36118
43100208   0,12101111,3132,45118
43100304   0,121961,11,573,06212
43100306   0,122644,92,053,68212
43100308   0,1241283,433,42212
43100310   0,125919,34,023,13211
43100312   0,128613,35,415,95212
43100313   0,1210710,76,512,82211
43100316   0,121487,88,49,28211
43100319   0,121995,810,66,89211
43100321   0,122844,014,14,82211
43100323   0,124052,818,03,38211
43101001   0,182,66501,0524,08346
43101002   0,183,35231,3421,32346
43101003   0,184,14211,5339,15346
43101101   0,185,33251,0262,24429
43101102   0,186,42701,3217,73429
43101104   0,189,11881,6151,44429
43101401   0,181990,71,073,06213
43101403   0,182666,61,353,68212
43101405   0,184141,52,333,42212
43101407   0,186028,72,723,13212
43101409   0,188719,83,615,95212
43101410   0,1810815,94,412,82212
43101413   0,1814911,55,69,28212
43101416   0,182018,67,16,89212
43101418   0,182876,09,54,82212
43101420   0,184104,212,23,38212
43102401   0,25191231,172,63517
43102402   0,25231041,561,35516
43102501   0,252690,61,053,68614
43102503   0,254256,41,733,42614
43102505   0,2561392,023,13614
43102507   0,258926,92,715,95614
43102508   0,2511021,63,212,82614
43102511   0,2515215,74,29,28614
43102514   0,2520511,65,26,89614
43102516   0,252948,17,04,82614
43102518   0,254195,78,93,38614
43103401   0,379,33810,8151,44732
43103402   0,37113121,1124,17732
43103601   0,37162171,286,30825
43103602   0,37201761,569,81825
43103603   0,37251392,355,28825
43103801   0,37341050,941,58615
43103802   0,3742841,133,42615
43103806   0,376158,21,323,13615
43103808   0,378840,11,815,95615
43103809   0,3711032,22,212,82615
43103812   0,3715123,32,89,28615
43103815   0,3720417,33,56,89615
43103817   0,3729112,14,74,82615
43104401   0,55143720,9100,60934
43104402   0,55163271,088,45934
43104601   0,55202581,069,811028
43104602   0,55262041,655,281028
43104701   0,55301771,047,871120
43104702   0,55371421,338,311120
43104703   0,55461151,431,191120
43104704   0,555595,91,425,921120
43104802   0,555890,21,024,391217
43104803   0,556976,21,020,591217
43104804   0,5589591,215,951217
43104805   0,5511147,41,512,821217
43104806   0,5512641,71,611,271217
43104807   0,5514336,81,79,951217
43104808   0,5515334,31,99,281217
43104811   0,5520625,52,46,891217
43105801   0,75371940,938,311120
43105802   0,75451581,031,191120
43105803   0,75551311,025,921120
43105804   0,75661081,621,281120
43105805   0,757595,11,718,791120
43105806   0,758584,71,816,731120
43105902   0,7511064,91,112,821218
43105904   0,7514250,41,39,951218
43105906   0,7517341,51,58,191218
43105908   0,7520534,91,76,891218
43105910   0,7529424,42,34,821218
43105912   0,7541917,13,03,381218
43106901   1,10313370,945,901333
43106903   1,10402611,335,551333
43106904   1,10492151,429,311333
43106905   1,10581821,424,731333
43106906   1,10711471,920,031333
43107003   1,10861231,316,731425
43107004   1,1010798,41,513,391425
43107006   1,1014870,91,99,651425
43107008   1,10219482,66,531425
43107010   1,1029036,23,24,931425
43107012   1,1035929,23,93,981425
43108001   1,50403600,934,691335
43108002   1,50492921,328,801335
43108003   1,50602401,423,741335
43108004   1,50712031,420,031334
43108101   1,50851690,916,731427
43108102   1,501061361,113,391427
43108104   1,5014797,71,49,651427
43108106   1,5021766,11,96,531427
43108108   1,5028749,92,34,931427
43108110   1,5035640,32,83,981427
43108111   1,5041734,33,23,391427


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn