Werkstoffe: Zylinderohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (ferritsch), Kolben- und Kolbenstangendichtung: PUR, O-Ringe: NBR.Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.Norm: ISO 15552.Wirkungsweise: Doppeltwirkend mit Magnetkolben und einstellbarem, adaptivem Endlagen-Dämpfungssystem ACS.Betriebsdruck: 1 bis 12 bar.Gerätetemperatur: -20°C bis +80°C.Bei unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zylinder Ø
[mm]
Standardhub
[mm]
AnschlussTheoretische Schubkraft bei 6 bar
[N]
Theoretische Federkraft bei 6 bar
[N]
Dämpfungslänge
[mm]
Dämpfungsvolumen
[cm³]
E
[mm]
L8
[mm]
Gewicht bei 0 mm
[kg]
Gewicht per 25 mm
[kg]
80132025   3225G 1/84824142012,847940,490,06
80132050   3250G 1/84824142012,847940,490,06
80132080   3280G 1/84824142012,847940,490,06
80132100   32100G 1/84824142012,847940,490,06
80132125   32125G 1/84824142012,847940,490,06
80132160   32160G 1/84824142012,847940,490,06
80132200   32200G 1/84824142012,847940,490,06
80132250   32250G 1/84824142012,847940,490,06
80140025   4025G 1/47546332220,2531050,690,08
80140050   4050G 1/47546332220,2531050,690,08
80140080   4080G 1/47546332220,2531050,690,08
80140100   40100G 1/47546332220,2531050,690,08
80140125   40125G 1/47546332220,2531050,690,08
80140160   40160G 1/47546332220,2531050,690,08
80140200   40200G 1/47546332220,2531050,690,08
80140250   40250G 1/47546332220,2531050,690,08
80150025   5025G 1/411789902436,0651061,090,12
80150050   5050G 1/411789902436,0651061,090,12
80150080   5080G 1/411789902436,0651061,090,12
80150100   50100G 1/411789902436,0651061,090,12
80150125   50125G 1/411789902436,0651061,090,12
80150160   50160G 1/411789902436,0651061,090,12
80150200   50200G 1/411789902436,0651061,090,12
80150250   50250G 1/411789902436,0651061,090,12
80163025   6325G 3/8187016802464,0751211,540,13
80163050   6350G 3/8187016802464,0751211,540,13
80163080   6380G 3/8187016802464,0751211,540,13
80163100   63100G 3/8187016802464,0751211,540,13
80163125   63125G 3/8187016802464,0751211,540,13
80163160   63160G 3/8187016802464,0751211,540,13
80163200   63200G 3/8187016802464,0751211,540,13
80163250   63250G 3/8187016802464,0751211,540,13
80180025   8025G 3/83016272226111,0951282,640,20
80180050   8050G 3/83016272226111,0951282,640,20
80180080   8080G 3/83016272226111,0951282,640,20
80180100   80100G 3/83016272226111,0951282,640,20
80180125   80125G 3/83016272226111,0951282,640,20
80180160   80160G 3/83016272226111,0951282,640,20
80180200   80200G 3/83016272226111,0951282,640,20
80180250   80250G 3/83016272226111,0951282,640,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn