Werkstoffe: Zylinderrohr: Edelstahl rostfrei (austenitisch), Enddeckel: Aluminium, eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (austenitisch) Abstreifer: Polyurethan, Endlagenpuffer: Polyurethan. Dichtungen: NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Norm: ISO 6432. Wirkungsweise: Doppeltwirkend, mit Magnetkolben und Endlagenpuffer. Betriebsdruck: 2 bis 10 bar. Gerätetemperatur: 80 ° C max.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
Standardhub
[mm]
AnschlussTheoret. Schubkraft bei 6 bar
[N]
Theoret. Zugkraft bei 6 bar
[N]
XC
[mm]
Gewicht bei 0 mmGewicht per 25 mm
80510010   1010M547,139,6640,0340,007
80510025   1025M547,139,6640,0340,007
80512010   1210M567,851750,0580,011
80512025   1225M567,851750,0580,011
80516010   1610M5120104820,0700,012
80516025   1625M5120104820,0700,012
80516050   1650M5120104820,0700,012
80520010   2010G 1/8188158950,1450,018
80520025   2025G 1/8188158950,1450,018
80520050   2050G 1/8188158950,1450,018
80520080   2080G 1/8188158950,1450,018
80520100   20100G 1/8188158950,1450,018
80520125   20125G 1/8188158950,1450,018
80520160   20160G 1/8188158950,1450,018
80520200   20200G 1/8188158950,1450,018
80525010   2510G 1/82942471040,2000,028
80525025   2525G 1/82942471040,2000,028
80525050   2550G 1/82942471040,2000,028
80525080   2580G 1/82942471040,2000,028
80525100   25100G 1/82942471040,2000,028
80525125   25125G 1/82942471040,2000,028
80525160   25160G 1/82942471040,2000,028
80525200   25200G 1/82942471040,2000,028


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn