Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[g]
10520800   837,233,18833
10520900   941,037,13842
10521000   1045,241,10854
10521100   1148,745,071067
10521200   1253,049,071081
10521300   1357,453,071096
10521400   1461,857,0710107
10521500   1565,561,0910135
10521600   1669,565,1010153
10521700   1773,669,1110177
10521800   1877,873,1410200
10521900   1981,777,1610230
10522000   2085,881,1910255
10522100   2189,785,2212279
10522200   2293,889,2412312
10522300   2398,293,2712338
10522400   24101,897,2912363
10522500   25105,8101,3312392
10522600   26110,0105,3616432
10522700   27114,0109,4016456
10522800   28118,0113,4216500
10522900   29122,0117,4616537
10523000   30126,1121,5016573
10523200   32134,3129,5616664
10523400   34142,6137,6416744
10523500   35146,7141,6816782
10523600   36151,0145,7216828
10523800   38158,6153,8016933
10524000   40166,8161,87161060
10524200   42175,4169,95201151
10524400   44183,8178,03201283
10524500   45188,0182,07201363
10524600   46192,1186,10201493
10524800   48200,3194,18201523
10525000   50208,3202,26201639
10525400   54224,1218,43201925
10525700   57236,4230,54202149
10526000   60248,6242,66202492
10526500   65269,0262,86252834
10527000   70289,0283,07253250
10527200   72297,2291,16253482
10527600   76313,3307,33253887
10528000   80329,4323,48254327
10528300   95390,1384,11256150
10528800   114466,9460,90259028
10529000   120491,2485,162510005


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn