Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlBohrungH7
[mm]
Aus- führungda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
KH9
[mm]
T2
[mm]
MGewicht
[kg]
10781019   1019A69,061,64423062,8M50,327
10781020   1020A69,061,64423062,8M50,358
10781024   1024A69,061,64423083,3M60,305
10781025   1025A69,061,64423083,3M60,316
10781028   1028A69,061,64453083,3M60,298
10781030   1030B69,061,64473083,3M60,267
10781032   1032B69,061,644930103,3M80,275
10781119   1119A75,067,61463562,8M50,456
10781120   1120A75,067,61463562,8M50,504
10781124   1124A75,067,61463583,3M60,441
10781125   1125A75,067,61463583,3M60,452
10781128   1128A75,067,61493583,3M60,425
10781130   1130A75,067,61513583,3M60,415
10781132   1132B75,067,615335103,3M80,421
10781219   1219A81,573,60523562,8M50,627
10781220   1220A81,573,60523562,8M50,656
10781222   1222A81,573,60523562,8M50,608
10781224   1222A81,573,60523562,8M50,584
10781225   1225A81,573,60523583,3M60,604
10781228   1228A81,573,60523583,3M60,541
10781230   1230A81,573,60523583,3M60,546
10781232   1232A81,573,605335103,3M80,499
10781235   1235A81,573,605635103,3M80,536
10781319   1319A87,579,59583562,8M50,783
10781320   1320A87,579,59583562,8M50,812
10781322   1322A87,579,59583562,8M50,759
10781324   1324A87,579,59583583,3M60,737
10781325   1325A87,579,59583583,3M60,758
10781328   1328A87,579,59583583,3M60,691
10781330   1330A87,579,59583583,3M60,688
10781332   1332A87,579,595835103,3M80,637
10781335   1335A87,579,595835103,3M80,624
10781338   1338A87,579,595835103,3M80,547
10781419   1419A93,685,61643562,8M50,951
10781420   1420A93,685,61643562,8M50,806
10781422   1422A93,685,61643562,8M50,938
10781424   1424A93,685,61643583,3M60,836
10781425   1425A93,685,61643583,3M60,830
10781428   1428A93,685,61643583,3M60,888
10781430   1430A93,685,61643583,3M60,800
10781432   1432A93,685,616435103,3M80,792
10781435   1435A93,685,616435103,3M80,786
10781438   1438A93,685,616435103,3M80,717
10781440   1440A93,685,616435123,3M100,699
10781519   1519A99,891,63703562,8M51,135
10781520   1520A99,891,63703562,8M51,076
10781522   1522A99,891,63703562,8M51,110
10781524   1524A99,891,63703583,3M61,094
10781525   1525A99,891,63703583,3M61,126
10781528   1528A99,891,63703583,3M61,080
10781530   1530A99,891,63703583,3M61,064
10781532   1532A99,891,637035103,3M80,990
10781535   1535A99,891,637035103,3M80,880
10781538   1538A99,891,637035103,3M80,880
10781540   1540A99,891,637035123,3M100,808
10781619   1619A105,597,65753562,8M50,903
10781620   1620A105,597,65753562,8M51,154
10781622   1622A105,597,65753562,8M51,326
10781624   1624A105,597,65703583,3M61,216
10781625   1625A105,597,65703583,3M61,188
10781628   1628A105,597,65753583,3M61,225
10781630   1630A105,597,65753583,3M61,248
10781632   1632A105,597,657535103,3M81,163
10781635   1635A105,597,657535103,3M81,160
10781638   1638A105,597,657535103,3M81,082
10781640   1640A105,597,657535123,3M101,080
10781725   1725A111,5103,67803583,3M61,280
10781728   1728A111,5103,67803583,3M61,423
10781730   1730A111,5103,67803583,3M61,434
10781732   1732A111,5103,678035103,3M81,370
10781735   1735A111,5103,678035103,3M81,372
10781738   1738A111,5103,678035103,3M81,275
10781740   1740A111,5103,678035123,3M101,278
10781742   1742A111,5103,678035123,3M101,240
10781825   1825A118,0109,71803583,3M61,368
10781828   1828A118,0109,71803583,3M61,499
10781830   1830A118,0109,71803583,3M61,520
10781832   1832A118,0109,718035103,3M81,436
10781835   1835A118,0109,718035103,3M81,450
10781838   1838A118,0109,718035103,3M81,357
10781840   1840A118,0109,718035123,3M101,364
10781842   1842A118,0109,718035123,3M101,278
10781925   1925A124,2115,75803583,3M61,448
10781928   1928A124,2115,75803583,3M61,595
10781930   1930A124,2115,75803583,3M61,618
10781932   1932A124,2115,758035103,3M81,529
10781935   1935A124,2115,758035103,3M81,534
10781938   1938A124,2115,758035103,3M81,497
10781940   1940A124,2115,758035123,3M101,460
10781942   1942A124,2115,758035123,3M101,362
10781945   1945A124,2115,758035143,8M121,309
10781948   1948A124,2115,758035143,8M121,247
10781950   1950A124,2115,758035143,8M121,254
10782025   2025A129,7121,78803583,3M61,542
10782028   2028A129,7121,78803583,3M61,683
10782030   2030A129,7121,78803583,3M61,716
10782032   2032A129,7121,788035103,3M81,617
10782035   2035A129,7121,788035103,3M81,634
10782038   2038A129,7121,788035103,3M81,542
10782040   2040A129,7121,788035123,3M101,554
10782042   2042A129,7121,788035123,3M101,456
10782045   2045A129,7121,788035143,8M121,450
10782048   2048A129,7121,788035143,8M121,350
10782050   2050A129,7121,788035143,8M121,362
10782125   2125A136,0127,82904083,3M61,782
10782128   2128A136,0127,82904083,3M62,243
10782130   2130A136,0127,82904083,3M61,868
10782132   2132A136,0127,829040103,3M82,350
10782135   2135A136,0127,829040103,3M82,180
10782138   2138A136,0127,829040103,3M82,071
10782140   2140A136,0127,829040123,3M102,082
10782142   2142A136,0127,829040123,3M102,000
10782145   2145A136,0127,829040143,8M121,878
10782148   2148A136,0127,829040143,8M121,864
10782150   2150A136,0127,829040143,8M121,872
10782225   2225A141,8133,86904083,3M61,804
10782228   2228A141,8133,86904083,3M62,345
10782230   2230A141,8133,86904083,3M62,086
10782232   2232A141,8133,869040103,3M82,289
10782235   2235A141,8133,869040103,3M82,312
10782238   2238A141,8133,869040103,3M82,173
10782240   2240A141,8133,869040123,3M102,208
10782242   2242A141,8133,869040123,3M102,096
10782245   2245A141,8133,869040143,8M122,075
10782248   2248A141,8133,869040143,8M122,023
10782250   2250A141,8133,869040143,8M121,886
10782325   2325A149,0139,90904083,3M62,020
10782328   2328A149,0139,90904083,3M62,468
10782330   2330A149,0139,90904083,3M62,214
10782332   2332A149,0139,909040103,3M82,291
10782335   2335A149,0139,909040103,3M82,414
10782338   2338A149,0139,909040103,3M82,291
10782340   2340A149,0139,909040123,3M102,320
10782342   2342A149,0139,909040123,3M102,214
10782345   2345A149,0139,909040143,8M122,206
10782348   2348A149,0139,909040143,8M122,075
10782350   2350A149,0139,909040143,8M122,102
10782425   2425A153,9145,94904083,3M62,603
10782428   2428A153,9145,94904083,3M62,562
10782430   2430A153,9145,94904083,3M62,316
10782432   2432A153,9145,949040103,3M82,504
10782435   2435A153,9145,949040103,3M82,536
10782438   2438A153,9145,949040103,3M82,417
10782440   2440A153,9145,949040123,3M102,436
10782442   2442A153,9145,949040123,3M102,306
10782445   2445A153,9145,949040143,8M122,253
10782448   2448A153,9145,949040143,8M122,173
10782450   2450A153,9145,949040143,8M122,140
10782525   2525A160,0152,00904083,3M62,254
10782528   2528A160,0152,00904083,3M62,689
10782530   2530A160,0152,00904083,3M62,448
10782532   2532A160,0152,009040103,3M82,644
10782535   2535A160,0152,009040103,3M82,666
10782538   2538A160,0152,009040103,3M82,524
10782540   2540A160,0152,009040123,3M102,576
10782542   2542A160,0152,009040123,3M102,438
10782545   2545A160,0152,009040143,8M122,456
10782548   2548A160,0152,009040143,8M122,298
10782550   2550A160,0152,009040143,8M122,364


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn