Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,2 mm, B2 = 15,4 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[g]
12121100   1137,033,801063
12121200   1240,036,801078
12121300   1343,039,7910102
12121400   1446,342,8010118
12121500   1549,345,8110140
12121600   1652,348,8212158
12121700   1755,351,8312187
12121800   1858,354,8512216
12121900   1961,357,8712238
12122000   2064,360,8912273
12122100   2168,063,9112303
12122300   2373,569,9512370
12122400   2477,072,9712408
12122500   2580,076,0212451
12122600   2683,079,0216495
12122700   2786,082,0516514
12122800   2889,085,0716567
12123000   3094,791,1216659
12123200   32101,397,1716773
12123500   35110,4106,2616930
12123800   38119,5115,35161122
12124000   40125,5121,40161227
12124500   45140,7136,55201600
12124800   48149,7145,64201810
12125400   54167,8163,82202278
12125700   57176,9172,91202600
12127600   76234,9230,49254744
12128300   95292,5288,08257479
12128800   114349,5345,682510787


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn