Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
12621100   1163,056,34120,34
12621200   1268,061,34120,41
12621300   1373,066,32120,51
12621400   1478,071,34120,59
12621500   1583,076,36120,71
12621600   1688,081,37120,80
12621700   1793,086,38120,93
12621800   1898,391,42121,07
12621900   19103,396,45121,15
12622000   20108,4101,49121,33
12622100   21113,4106,52161,48
12622200   22118,0111,55161,60
12622400   24128,3121,62161,99
12622600   26139,0131,70162,31
12622700   27144,0136,75162,55
12622800   28148,7141,78162,77
12623000   30158,8151,87163,19
12623500   35184,1177,10204,40
12623800   38199,2192,24205,28
12624500   45235,0227,58207,51
12624800   48250,2242,73258,54
12625700   57296,0288,182512,23
12627600   76392,1384,162522,00
12628300   95488,5480,143034,50
12628800   114584,1576,133043,43


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn