Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, vernickelt. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Gewicht
[g]
10066804   05 B-18,0 x 3,0-1,4
10166004   06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/324
10566004   08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/1610
10666004   10 B-115,875 x 9,665/8 x 3/815
10766004   12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1625
10866004   16 B-125,4 x 17,021" x 17,02mm81
10966004   20 B-131,75 x 19,561 1/4 x 3/4145
11066004   24 B-138,1 x 25,41 1/2 x 1293


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn