Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
max. Fertigbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
17021000   100F98,79139,551210,217,5-3,53,6
17021200   120F910,701511,461510,217,5-5,05,2
17021400   140F912,611613,371610,217,5-6,06,6
17021500   150F913,5617,514,3217,510,217,5-6,07,7
17021600   161F914,5217,515,281012,820,645,56,6
17021700   171F915,4719,516,231112,820,646,58,0
17021800   181F916,432017,191112,820,666,57,7
17022000   201F918,342319,101312,820,668,010,4
17022100   211F919,292520,051412,820,669,012,5
17022200   221F920,252521,011412,820,669,014,0
17022400   241F922,162522,921412,820,669,015,0
17022500   251F923,112823,871512,820,669,518,0
17022600   261F924,072824,831612,820,6610,018,6
17022800   281F925,983226,741812,820,6611,023,0
17023000   301F927,893228,652012,820,6612,527,0
17023200   321F929,803630,562212,820,6613,532,0
17023400   341F931,713632,472412,820,6614,037,0
17023600   361F933,623934,382613,422,2615,044,2
17024000   401F937,444238,202813,422,2616,553,0
17024400   441F941,254842,023313,422,2620,066,0
17024800   482945,07-45,843313,422,2820,072,0
17025200   522948,89-49,663313,422,2820,083,0
17026000   602956,53-57,303313,422,2820,0105,0
17027200   722967,99-68,753313,422,2820,0146,0
17028000   802975,63-76,394513,422,2830,0198,0
17029000   902985,19-85,945513,422,2840,0259,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn