Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[kg]
18401400   141F19,155,2263,056,594026,440100,60
18401500   151F19,159,2766,060,644526,440100,70
18401600   161F19,163,3171,064,674526,440100,77
18401700   171F19,167,3575,068,724526,440120,83
18401800   181F19,171,3979,072,775526,440121,03
18401900   191F19,175,4483,076,816026,440121,14
18402000   201F19,179,4887,080,856226,440121,27
18402100   211F19,183,5291,084,896526,440121,41
18402200   221F19,187,5693,088,936826,440121,54
18402300   231F19,191,6197,092,987226,440121,63
18402400   241F19,195,65103,097,037226,440121,82
18402500   251F19,199,69106,0101,067226,440121,95
18402600   261F19,1103,73111,0105,118026,440122,19
18402700   271F19,1107,78115,0109,158026,440122,33
18402800   281F19,1111,82119,0113,188026,440122,47
18403000   301F19,1119,90127,0121,298026,440142,81
18403200   321F19,1127,99135,0129,308026,440143,08
18403300   331F19,1132,03138133,408026,440143,25
18403400   341F19,1136,07143,0137,458026,440143,41
18403500   351F19,1140,12148,0141,498026,440143,62
18403600   361F19,1144,16152,0145,548026,440143,04
18403800   381F19,1152,24158,0153,628026,440144,20
18404000   401F19,1160,33168,0161,708026,440144,58
18404400   445F19,1176,50184,0177,888026,440182,53
18404800   485F19,1192,67200,0194,039026,445183,34
18405000   50419,1200,75-202,139026,445183,34


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn