Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.
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
Artikel Menge ProfilRiemenbreite
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
Gewicht
[g]
16069900   T2,562,544,520,51951,55
16079900   T2,5102,544,520,52451,56
16269900   T510565,541,82983,421
16279900   T516565,541,83583,427
16289900   T525565,541,84483,440
16289901   T550565,541,86983,490
16289800   T532565,541,85183,458
16469900   T101610898041155112
16479900   T102510898050155140
16489900   T103210898057155160
16489901   T104010898065155182
16499900   T105010898075155220
16499901   T10100108980125155360


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn