Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16631200   27 AT5/12-2121F1617,882319,10102127-22
16631400   27 AT5/14-2141F1621,062522,28132127-26
16631500   27 AT5/15-2151F1622,652823,87162127-29
16631600   27 AT5/16-2161F1624,243225,46182127-35
16631700   27 AT5/17-2171F1625,843227,06182127-39
16631800   27 AT5/18-2181F1627,433228,65202127-43
16631900   27 AT5/19-2191F1629,023630,24222127-49
16632000   27 AT5/20-2201F1630,613631,83232127-53
16632200   27 AT5/22-2221F1633,793835,01242127-54
16632400   27 AT5/24-2241F1636,984238,20262127-76
16632500   27 AT5/25-2251F1638,574439,79262127-81
16632600   27 AT5/26-2261F1640,164441,38262127-85
16632700   27 AT5/27-2271F1641,754842,97302127890
16632800   27 AT5/28-2281F1643,344844,56322127892
16633000   27 AT5/30-2301F1646,535147,753421278105
16633200   27 AT5/32-2321F1649,715450,933821278123
16633600   27 AT5/36-2361F1656,086357,303821278160
16634000   27 AT5/40-2401F1662,446663,664021278193
16634200   27 AT5/42-2421F1665,637166,854021278205
16634400   27 AT5/44-04421668,81-70,034521278228
16634800   27 AT5/48-04821675,15-76,395021278280
16636000   27 AT5/60-06021694,27-95,496521278430
16637200   27 AT5/72-072216113,37-114,5980212710658
16638400   27 AT5/84-084216132,47-133,6980212710871
16639600   27 AT5/96-096216151,57-152,79902127101140


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn