Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
29401000   101015,0012,5081050,142,1
29401200   121017,5015,00101050,193,0
29401400   141020,0017,50101250,254,3
29401500   151021,2518,75101580,284,7
29401800   181025,0022,50101580,416,4
29402000   201027,5025,00101580,527,8
29402400   241032,5030,00102080,7312,7
29402500   251033,7531,25102080,8113,3
29403000   301040,0037,50102081,2518,4
29403200   321042,5040,00102081,4520,4
29403500   351046,2543,75102081,7923,8
29403600   361047,5045,00102081,9224,9
29403800   381050,0047,50102082,1827,7
29404000   401052,5050,00102082,4630,2
29405000   501065,0062,50102083,8345,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn