Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
29601000   10162420151580,608,0
29601200   12162824152080,8313,9
29601400   14163228152081,0818,0
29601500   151634301520121,2417,0
29601600   161636321525121,3823,2
29601800   181640361530121,6532,0
29602000   201644401530122,1537,3
29602400   241652481530123,4050,0
29602500   251654501530123,7053,6
29602800   281660561530124,8564,4
29603000   301664601530125,7572,7
29603200   321668641540126,7092,6
29603500   351674701545127,80114
29603600   361676721545129,15118
29604000   4016848015501211,5149
29604500   4516949015501214,1177
29605000   501610410015601215,8231
29605600   561611611215601217,7272
29606000   601612412015601219,2307
29607000   701614414020701522,6439
29607200   721614814420701523,3459
29607500   751615415020702024,2482
29608000   801616416020702025,9536
29609000   901618418020702028,9654
29610000   1001620420020802032,1819
29612000   1201624424020802038,41125


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn