Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
22411018   1815201880,6224
22411020   2015222080,8130
22411024   24152624101,2543
22411025   25152725101,3648
22411030   30153230102,0972
22411035   35153735102,99102
22411036   36153836103,18108
22411040   40154240104,09136
22411045   45154745105,38174
22411048   48155048106,42200
22411050   50155250127,25214
22411052   52155452128,18232
22411060   601562601211,46313
22411072   721574721217,29460
22411075   751577751218,38510
22411076   761578761218,72520
22411080   801582801220,3580
22411085   851587851222,3650
22411090   901592901224,5730
22411095   951597951226,6820
22411100   100151021001228,9910
22411110   110151121101237,11084
22411114   114151161141238,21165
22411120   120151221201240,01320
22411127   127151291271242,01470


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn