Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlMaterialb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
22601600   16C451022,5020,0060,7321
22601700   17C451023,7521,2560,7625
22601900   19C451026,2523,7561,032
22602000   20C451027,5025,0061,1135
22602100   21C451028,7526,2561,2440
22602200   22C451030,0027,5061,3843
22602300   23C451031,2528,7561,5448
22602400   24C451032,5030,0081,7050
22602500   25C451033,7531,2581,8655
22602600   26C451035,0032,5082,0359
22602700   27C45 1036,2533,7582,2164
22602800   28C45 1037,5035,0082,4070
22603000   30C45 1040,0037,50102,5981
22603200   32C451042,5040,00102,8190
22603400   34C451045,0042,50103,73103
22603500   35C451046,2543,75104,00109
22603600   36C451047,5045,00104,27117
22603800   38C451050,0047,50104,81129
22604000   40C451052,5050,00105,40144
22604200   42C451055,0052,50106,05159
22604500   45C451058,7556,25107,05184
22604800   48C451062,5060,00108,18209
22605000   50C451065,0062,50108,30229
22605200   52C451067,5065,00109,80250
22605400   54C45 1070,0067,501010,7267
22605500   55C451071,2568,751011,2278
22605600   56C451072,5070,001011,6291
22606000   60C451077,5075,001014,0334
22606400   64C451082,5080,001017,0384
22607000   70C451090,0087,501220,9460
22607200   72C45 1092,5090,001222,2488
22607500   75C451096,2593,751223,6525
22608000   80C4510102,50100,001226,0601
22609000   90C4510115,00112,501231,1758
22609500   95C45 10121,25118,751238,1842
22610000   100C45 10127,50125,001539,6940
22611400   114C4510145,00142,501543,01220
22612000   120C4510152,50150,002043,91335


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn