Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlMaterial b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
22801800   18C451530,027,081,9460
22802000   20C451533,030,082,4875
22802100   21C451534,531,582,7883
22802300   23C451537,534,583,46101
22802400   24C451539,036,083,81110
22802500   25C451540,537,584,19120
22802600   26C451542,039,084,56131
22802700   27C451543,540,585,00141
22802800   28C451545,042,0105,43149
22802900   29C451546,543,5105,89161
22803000   30C451548,045,0106,35174
22803200   32C451551,048,0107,34199
22803300   33C451552,549,5107,88212
22803500   35C451555,552,5109,02240
22803600   36C451557,054,0109,61255
22803700   37C451558,555,51010,2267
22803800   38C451560,057,01010,9284
22803900   39C451561,558,51011,6300
22804000   40C451563,060,01012,2316
22804100   41C451564,561,51013,0336
22804300   43C451567,564,51014,5367
22804500   45C451570,567,51016,0403
22804700   47C451573,570,51017,7441
22804800   48C451575,072,01018,6460
22805000   50C451578,075,01020,4500
22805100   51C451579,576,51021,3525
22805200   52C451581,078,01024,0545
22805300   53C451582,579,51025,1574
22805400   54C451584,081,01226,2585
22805500   55C451585,582,51227,4607
22805600   56C451587,084,01228,5629
22806000   60C451593,090,01233,6726
22806400   64C451599,096,01240,9832
22806500   65C4515100,597,51242,8850
22806700   67C4515103,5100,51245,7909
22807000   70C4515108,01051248,7990
22807200   72C4515111,01081250,71051
22807500   75C4515115,5112,51253,91146
22807600   76C4515117,0114,01554,91166
22808000   80C4515123,0120,01559,21298
22808500   85C4515130,5127,51573,31455
22808800   88C4515135,0132,01575,61576
22809000   90C4515138,0135,01577,11659
22809500   95C4515145,5142,51580,81825
22809600   96C4515147,0144,01581,51878
22810000   100C4515153,0150,01583,82048
22811000   110C4515168,0165,02086,22465
22811400   114C4515174,0171,02087,52647
22812000   120C4515183,0180,02091,62939


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn