Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
21811011   111719,516,5131260,9933
21811012   12172118131481,1440
21811013   131722,519,5131581,3050
21811014   14172421131781,4660
21811015   151725,522,5131881,5870
21811016   16172724131981,7180
21811017   171728,525,5132081,7990
21811018   18173027132081,99100
21811019   191731,528,5132082,31100
21811020   20173330132582,60130
21811021   211734,531,51325102,92130
21811022   221736331325103,25140
21811023   231737,534,51325103,61160
21811024   241739361325104,02170
21811025   251740,537,51325104,38180
21811026   261742391330124,83200
21811027   271743,540,51330125,28220
21811028   281745421330125,72230
21811029   291746,543,51330126,29240
21811030   301748451330126,74260
21811031   311749,546,51335127,23300
21811032   321751481335127,84310
21811033   331752,549,51335128,44330
21811034   341754511335129,01340
21811035   351755,552,51335129,66360
21811036   3617575413351210,3370
21811037   371758,555,513401210,6420
21811038   3817605713401211,7440
21811039   391761,558,513401212,4460
21811040   4017636013401213,2480
21811041   411764,561,513401214,1500
21811042   4217666313501214,8590
21811043   431767,564,513501215,7610
21811044   4417696613501216,5630
21811045   451770,567,513501217,3650
21811046   4617726913501418,3660
21811047   471773,570,513501419,4700
21811048   4817757213501420,7700
21811049   491776,573,513501422,0730
21811050   5017787513501423,4760
21811051   511779,576,513601424,8860
21811052   5217817813601426,4890
21811053   531782,579,513601427,2910
21811054   5417848113601428,8940
21811055   551785,582,513601430,1960
21811056   5617878413601631,4980
21811057   571788,585,513601632,71000
21811058   5817908713601634,01030
21811059   591791,588,513601635,51060
21811060   6017939013601637,01090
21811061   611794,591,513701638,61220
21811062   6217969313701640,81250
21811063   631797,594,513701642,91280
21811064   6417999613701645,01310
21811065   6517100,597,513701647,11340
21811066   66171029913701648,51370
21811067   6717103,5100,513701649,91400
21811068   681710510213701651,41430
21811069   6917106,5103,513701652,61460
21811070   701710810513701653,71500
21811072   721711110813801655,81660
21811075   7517115,5112,513801659,31760
21811080   801712312013801665,11940
21811090   901713813513801684,82330
21811100   1001715315013801692,22770
21811120   12017183180138016100,83790


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn