Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
23111012   122028241518102,880
23111013   132030261520103,2100
23111014   142032281522103,6120
23111015   152034301524103,9140
23111016   162036321525104,2160
23111017   172038341525104,4180
23111018   182040361525104,9190
23111019   192042381525105,7210
23111020   202044401530106,4260
23111021   212046421530127,2270
23111022   222048441530128,0290
23111023   232050461530128,9310
23111024   242052481535129,9360
23111025   2520545015351210,8390
23111026   2620565215401211,9450
23111027   2720585415401213,0470
23111028   2820605615401214,1500
23111029   2920625815401415,5520
23111030   3020646015401416,6550
23111031   3120666215451417,8610
23111032   3220686415451419,3650
23111033   3320706615451420,8680
23111034   3420726815451422,2710
23111035   3520747015451423,8740
23111036   3620767215451425,3780
23111037   3720787415501426,1860
23111038   3820807615501428,9900
23111039   3920827815501430,6930
23111040   4020848015501432,5970
23111041   4120868215551634,61050
23111042   4220888415551636,51090
23111043   4320908615551638,61130
23111044   4420928815601640,61230
23111045   4520949015601642,71270
23111046   4620969215601645,01310
23111047   4720989415701647,81480
23111048   48201009615701651,01530
23111049   49201029815701654,21570
23111050   502010410015701657,61620
23111051   512010610215701661,11670
23111052   522010810415701664,81720
23111053   532011010615701668,51780
23111054   542011210815701672,41830
23111055   552011411015701676,31880
23111056   562011611215701680,51940
23111057   572011811415701684,71990
23111058   582012011615701689,02050
23111059   592012211815701693,12110
23111060   602012412015701697,32160
23111061   61201261221580161022360
23111062   62201281241580161072420
23111063   63201301261580161112480
23111064   64201321281580161142550
23111065   65201341301580161172610
23111066   66201361321580161202670
23111067   67201381341580161222740
23111068   68201401361580161252810
23111069   69201421381580161272870
23111070   70201441401580161302940
23111075   75201541501580201663250
23111080   80201641601580201753600
23111090   90201841801590201804570
23111100   1002020420015100201855670
23111120   1202024424015100202177790


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn