Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
24201800   182050,045,0128,70,23
24202000   202055,050,01211,20,29
24202200   222060,055,01214,10,34
24202300   232062,557,51215,60,37
24202400   242065,060,01217,30,41
24202500   252067,562,51219,00,45
24202600   262070,065,01220,80,49
24202900   292077,572,51226,00,61
24203000   302080,075,01229,10,66
24203100   312082,577,51231,40,70
24203300   332087,582,51536,30,79
24203400   342090,085,01538,90,84
24203500   352092,587,51541,60,89
24203700   372097,592,51547,31,00
24203800   3820100,095,01550,71,06
24203900   3920102,597,51554,91,12
24204000   4020105,0100,01559,31,18
24204100   4120107,5102,51565,81,24
24204300   4320112,5107,51573,51,38
24204400   4420115,0110,01578,61,43
24204500   4520117,5112,51583,91,50
24204700   4720122,5117,51595,01,64
24204800   482012512015100,31,71
24204900   4920127,5122,515106,51,79
24205000   5020130,0125,015112,11,86
24205100   5120132,5127,515118,21,94
24205300   5320137,5132,515130,62,10
24205400   5420140,0135,020137,22,17
24205600   5620145,0140,020150,92,33
24205700   5720147,5142,520158,12,43
24206000   6020155,0150,020180,92,69
24207000   7020180,0175,020269,63,68
24207600   7620195,0190,020283,84,35
24208000   8020205,0200,020285,04,83
24209000   9020230,0225,020290,06,13
24210000   10020255,0250,020315,07,62
24211400   11420290,0285,025349,09,80
24212000   12020305,0300,025365,010,94


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn