Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
24211018   182550,045,01210,40,28
24211020   202555,050,01213,40,36
24211022   222560,055,01416,90,43
24211024   242565,060,01420,80,51
24211025   252567,562,51422,80,56
24211030   302580,075,01434,90,82
24211040   4025105,0100,01671,21,47
24211048   4825125,0120,0201202,12
24211050   5025130,0125,0201352,30
24211060   6025155,0150,0202173,34
24211065   6525167,5162,5202863,99
24211070   7025180,0175,0203244,64
24211072   7225185,0180,0203324,91
24211075   7525192,5187,5203385,33
24211076   7625195,0190,0203405,48
24211080   8025205,0200,0253426,04
24211085   8525217,5212,5253466,84
24211090   9025230,0225,0253487,68
24211095   9525242,5237,5253618,57
24211100   10025255,0250,0253789,51
24211110   11025280,0275,02540811,53
24211114   11425290,0285,02541912,39
24211120   12025305,0300,02543813,74
24211127   12725322,5317,52545315,40


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn