Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23301200   122542361525129,30,21
23301300   1325453915251210,50,24
23301400   1425484215251211,80,28
23301500   1525514515351213,00,37
23301600   1625544815351214,00,41
23301700   1725575115351214,30,46
23301800   1825605415451216,50,58
23301900   1925635715451218,80,63
23302000   2025666015451521,30,67
23302100   2125696315451523,90,72
23302200   2225726615451526,70,78
23302300   2325756915501529,60,89
23302400   2425787215501532,70,95
23302500   2525817515501536,01,01
23302600   2625847815501539,51,08
23302700   2725878115501543,21,16
23302800   2825908415502047,01,19
23303000   3025969015502055,21,35
23303200   32251029615602064,91,62
23303500   352511110515602085,01,90
23303600   362511410815602092,42,00
23303800   3825120114206020108,22,30
23304000   4025126120207020124,72,67
23304200   4225132126207020142,32,89
23304500   4525141135207020170,23,26
23304800   4825150144208020201,53,84
23305000   5025156150208020224,34,10
23305200   5225162156208020248,64,39
23305400   5425168162208020274,64,66
23305500   5525171165208020288,24,82
23305600   5625174168209020302,25,18
23305700   5725177171209020316,75,33
23305800   5825180174209020331,55,49
23306000   6025186180209020380,35,83
23306500   6525201195209020461,96,67
23306700   6725207201209020476,47,04
23307000   7025216210209020480,07,64
23307200   72252222162010020482,08,22
23307500   75252312252010020484,08,87
23307600   76252342282010030486,08,94
23308000   80252462402010030490,09,77
23309000   90252762702010030530,412,12
23310000   100253063002010030580,014,72
23311400   114253483422010030644,018,79
23312000   120253663602010030673,021,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn