Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23401200   12305648203515210,48
23401300   13306052203515240,55
23401400   14306456204015270,68
23401500   15306860204015300,76
23401600   16307264204020320,80
23401700   17307668204020340,90
23401800   18308072205020381,11
23401900   19308476205020431,21
23402000   20308880205020491,33
23402100   21309284205020551,45
23402200   22309688205020621,58
23402300   233010092205020691,70
23402400   243010496206020761,98
23402500   2530108100206020872,12
23402600   2630112104206020972,28
23402700   27301161082060201092,43
23402800   28301201122060201222,58
23403000   30301281202070201483,08
23403200   32301361282070201763,44
23403500   35301481402070252223,97
23403600   36301521442070252394,18
23403800   38301601522070252754,61
23404000   40301681602080253155,27
23404200   42301761682080253585,77
23404400   44301841762080254046,24
23404500   45301881802080254296,52
23404600   46301921842080254566,79
23404800   483020019220100255107,78
23405000   503020820020100255688,36
23405200   523021620820100256368,96
23405400   543022421620100256989,50
23405500   5530228220201002573010,00
23405600   5630232224201002576310,50
23405800   5830240232201002583211,00
23406000   6030248240201002590511,50
23406500   6530268260201003097613,50
23406700   6730276268201003098014,00
23407000   7030288280201003098515,30
23407200   7230296288201003099316,00
23407500   75303083002010030103017,50
23407600   76303123042012030104218,38
23408000   80303283202012030108320,00
23409000   90303683602012030120025,20
23409600   96303923842012030127028,50
23410000   100304084002012030132031,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn