Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
24411020   2040888016611,49
24411024   24401049620952,13
24411025   2540108100201092,32
24411030   3040128120201853,38
24411035   3540148140202784,64
24411036   3640152144252994,86
24411038   3840160152253445,20
24411040   4040168160253946,11
24411045   4540188180255367,78
24411048   4840200192256388,87
24411050   5040208200257109,65
24411052   52402162082579510,45
24411055   55402282202591311,71
24411057   574023622825102012,59
24411060   604024824025113113,97
24411065   654026826025122016,43
24411070   704028828025123119,09
24411075   754030830025128821,94
24411076   764031230430130322,47
24411080   804032832030135424,93
24411085   854034834030143028,18
24411090   904036836030150031,62
24411095   954038838030158035,26
24411100   1004040840030165039,11
24411110   1104044844030174447,38
24411114   1144046445630183050,91


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn