Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23611012   126084722054201101,82
23611013   136090782060201292,20
23611014   146096842065201472,88
23611015   1560102902070201613,01
23611016   1660108952075201673,46
23611017   17601141022075201724,26
23611018   18601201082080202014,33
23611020   20601321202090202775,43
23611021   21601381262090253176,44
23611022   226014413220100253587,23
23611024   246015614420110254507,88
23611025   256016215020110255008,42
23611030   3060192180201202580813,20
23611036   36602282162013025128418,68
23611050   50603123002014030292434,59
23611060   60603723602015040384248,97


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn