Werkstoff: Stahl C45.

20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend. Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungb
[mm]
Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
21421000   rechts101012,610,64684117,3
21421500   rechts101518,015,9661252617,9
21421800   rechts101821,219,1661253924,4
21422000   rechts102023,321,2861555032,5
21422400   rechts102427,525,5461557844,4
21422500   rechts102528,626,6061558547,8
21423000   rechts103033,931,93615513166,9
21423600   rechts103640,338,31618620196,9
21424000   rechts104044,642,576186258118,3
21425000   rechts105055,253,218186436184,4
21431000   links101012,610,64684117,3
21431500   links101518,015,9661252617,9
21431800   links101821,219,1661253924,4
21432000   links102023,321,2861555032,5
21432400   links102427,525,5461557844,4
21432500   links102528,626,6061558547,8
21433000   links103033,931,93615513166,9
21433600   links103640,338,31618620196,9
21434000   links104044,642,576186258118,3
21435000   links105055,253,218186436184,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn