Werkstoff: 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulGangzahlSteigungswinkel
[°]
da
[mm]
Wirkungsgrad
[Eta]
Gewicht
[g]
32140300   3,5 : 11,75625°5727,500,7980
32140500   5 : 12420°5026,500,7770
32140700   7 : 11,5415°3225,400,7269
32141000   10 : 11,5313°1022,750,6953
32141200   12 : 11,9211°1423,300,6650
32141400   14 : 11,527°2026,500,5777
32141500   15 : 11,528°2523,500,6057
32141600   16 : 11,5210°0120,240,6338
32141700   17 : 11,429°0320,600,6141
32141800   18 : 11,2526°5723,150,5558
32142000   20 :11,1526°4321,960,5452
32142400   24 : 11,915°2723,800,4954
32142800   28 : 11,513°3626,900,4080
32143000   30 : 11,514°0823,850,4360
32143200   32 : 11,514°5020,800,4640
32143800   38 : 11,2513°5520,760,4144
32145000   50 : 10,912°2722,800,3160
32145600   56 : 10,812°1022,750,2962
32147500   75 : 10,611°4121,700,2456


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn