Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlSchrägungswinkel
[°]
dA
[mm]
max. Drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
32230600   6,75 : 122721°1964,029,5386
32230800   8 : 12,252416°3562,527,5390
32231000   10 : 11,93016°0165,029,5402
32231200   12 : 11,53610°2160,025,2352
32231500   15 : 11,9309°5364,028,0380
32232000   20 : 11,5408°5966,028,9428
32232500   25 : 11,15505°5862,024,4370
32232800   28 : 12284°4761,528,4360
32233000   30 : 12305°5066,030,1480
32233500   35 : 11,75355°2667,031,0430
32234000   40 : 11,5404°2065,028,3420
32235000   50 : 11,25504°0868,027,0450
32235600   56 : 11562°2359,021,9370
32236000   60 : 10,9601°5957,519,3340
32237000   70 : 10,9703°0367,024,1460
32237500   75 : 10,75751°4860,018,8370
32238000   80 : 10,75802°1064,020,1420


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn