Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige bis mittlere Drehmomente.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Lose Spannringe. Ein kundenseitiger Druckflansch und kundenseitige Schrauben sind erforderlich. Die Schraubenanzahl und Schraubengröße kann variiert werden.
  • Bis zu vier Spannsätze können hintereinander eingebaut werden.
  • Vielseitig verwendbar, bei maximaler konstruktiver Freiheit.



Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=500mm für 270.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
Drehmoment T
[Nm]
Axialkraft Fax
[kN]
PW
[N/mm2]
PN
[N/mm2]
FA
[kN]
Gewicht
[kg]
61500006   694,53,720,831167640,002
61500007   7104,53,730,851016750,002
61500008   8114,53,751,221259460,002
61500009   9124,53,781,83146109150,002
61500010   10134,53,7101,83130101160,002
61500012   12154,53,7111,9111590160,002
61500014   14186,35,3233,3112094260,005
61500015   15196,35,3253,3411388270,005
61500016   16206,35,3283,4011089270,006
61500017   17216,35,3293,5910282270,006
61500018   18226,35,3333,6810282330,007
61500019   19246,35,3474,96133105330,007
61500020   20256,35,3555,54140109330,009
61500022   22266,35,3655,88132113340,007
61500024   24286,35,3735,89130110340,008
61500025   25306,35,3736,0211797370,009
61500028   28326,35,3856,1311297400,010
61500030   30356,35,3906,149984400,012
61500032   32366,35,31277,99126112440,011
61500035   35407,06,01669,20121107540,016
61500038   38447,06,01869,8411398600,021
61500040   40458,06,622610,8113103700,021
61500042   42488,06,622611,310691750,026
61500045   455210,08,636416,2108981100,045
61500048   485510,08,6589241601391100,043
61500050   505710,08,6608251521311100,045
61500055   556210,08,6700251461301200,049
61500060   606812,010,4830281201061600,07
61500065   657312,010,4970301171021700,09
61500070   707914,012,21310371191052100,12
61500075   758414,012,2144039114992300,12
61500080   809117,015,02160541231033000,21
61500085   859617,015,02450581221073200,21
61500090   9010117,015,02700601191043300,22
61500095   9510617,015,02900611141053400,23
61500100   10011421,018,74160831191044600,39
61500110   11012421,018,75000911161024750,42
61500120   12013421,018,761701031221074750,46


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn