Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige Drehmomente.
  • Besonders kurze Ausführung.
  • Auch für kleine Nabendurchmesser geeignet.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Selbstlösend bei Demontage.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe: max. 12,5 µm.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
T
[Nm]
Fax
[kN]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
Nutmutter 8.8
[Gewindegröße]
TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61520114   142516,56,532395204112M20x1950,05
61520115   152516,56,532435,1192114M20x1950,05
61520116   162516,56,532455,1181114M20x1950,04
61520117   1730186,538556197112M25x1,51600,08
61520118   1830186,538596188113M25x1,51600,08
61520119   1930186,538647181115M25x1,51600,08
61520120   2030186,538697,3174115M25x1,51600,07
61520122   2235186,5451008210132M30x1,52200,10
61520124   2435186,5451088,7191131M30x1,52200,09
61520125   2535186,5451089174124M30x1,52200,09
61520128   284019,575215511185129M35x1,53400,08
61520130   304019,575215811159119M35x1,53400,09
61520132   324521,585820812165119M40x1,54800,18
61520135   354521,585822513150118M40x1,54800,17
61520136   364521,585824013,5149120M40x1,54800,16
61520138   385224,510652871412592M45x1,56800,25
61520140   405224,510653131512194M45x1,56800,24
61520142   425725,510703521612491M50x1,58700,31
61520145   455725,510704001812397M50x1,58700,29
61520148   486225,5107552021140109M55x29700,32
61520150   506225,5107554022135109M55x29700,30
61520155   556827,51280580229880M60x211000,35
61520156   566827,51280610229980M60x211000,34
61520160   607328,512858202811696M65x213000,42
61520163   637930,5149210003111189M70x216000,56
61520165   657930,5149210203210385M70x216000,52
61520170   708431,5149812803611395M75x220000,63


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn