Werkstoff: Kunststoffbehälter HDPE, vernickeltes Doppelpumpwerk, Spritzrohr aus Messing.

Hochwertige Ölspritzkanne für den industriellen Einsatz. Das Doppelpumpwerk ist abgewinkelt und drehbar, sodass das Ansaugrohr in jeder Lage effektiv arbeitet. Rohrlänge ca. 132 mm.

Medium: Öle, Petroleum, o. Ä..

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[ccm]
Gewicht
[kg]
68056070   3000,25


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn