Werkstoff: Aluminium. Schraube Edelstahl A2-70.

Geschlitzte Klemmringe, als Wegbegrenzung auf Keilwellen.

Durch diese Ringe wird die Keilwelle nicht beschädigt. Sie ermöglichen wesentlich größere Haltekräfte als Stellringe und eine einfache Neujustierung.

Ausführung 1: Das Gewinde der Schraube DIN 912 ist mit einer Nylonschicht überzogen.

Ausführung 2: mit zusätzlicher Mutter, zur Einstellung des Innendurchmessers und als Sicherungsmutter.

Toleranz b: +0,08mm / -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Profil
[mm]
AusführungA
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
Rmax.
[mm]
Schraube
[DIN 912]
Mutter sw
[mm]
Gewicht
[g]
64862200   KN 11 x 14130111134,7 M4 x 12-17
64862400   KN 13 x 16134131339,9 M5 x 14-25
64862500   KN 16 x 20140161547,6 M6 x 16-42
64862100   KN 18 x 22142181549,3 M6 x 16-43
64862600   KN 21 x 25145211551,8 M6 x 16-46
64862300   KN 23 x 28148231554,4 M6 x 18-51
64862700   KN 26 x 32154261559,7 M6 x 18-66
64862900   KN 28 x 34257281562,3 M6 x 181072
64862800   KN 32 x 38260321566,0 M6 x 181076
64863200   KN 36 x 42273361980,4 M8 x 2513155
64863000   KN 42 x 48278421985,7 M8 x 2513166


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn