Werkstoff Typ A: Kugelelement Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert, Teller aus Stahl vergütet, brüniert.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
h1 ca.
[mm]
h2
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Belastbarkeit max kN (statisch)
[kN]
Gewicht
[g]
65520600   AM620142,55101017,2
65520800   AM8251847131836,7
65521000   AM10322259172077,3
65521200   AM1240266111935125,3
65521600   AM165032713,52445249,2
65522000   AM2060428173055478,0
65522400   AM2460459,5193665665,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn